Roată de mână Orificiu de montaj cu canelură Fontă cenușie 06271-1140X14
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- stabil și durabil
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Sales unit
26,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
grey cast iron
D1=Outside diameter
140
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
39
B3
5
D3≈
30
Grip
without
L1
19
Number of
spokes
3
T
16,3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Roată de mână din fontă cenușie.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu strat de acoperire din plastic.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.