{"product":{"productId":"agid.27023","price":24.38,"name":"Roți de mână cu 2 spițe din aluminiu, cu mâner cilindric, rotativ"},"currency":"EUR"}
Material
Roată de mână din aluminiu.
Mânerul cilindrului și capacul butucului din termoplastic, negru.
Axul mânerului cilindric din oțel brunat.
Șurub de prindere ISO 4027 oțel clasa de rezistență 45 H, negru.
Mânerul cilindrului și capacul butucului din termoplastic, negru.
Axul mânerului cilindric din oțel brunat.
Șurub de prindere ISO 4027 oțel clasa de rezistență 45 H, negru.
Version
Acoperit cu pulbere neagră sau argintie.
Cu orificiu de montare.
Cu gaură pentru cheie și canal pentru cheie.
Cu orificiu de montare și orificiu transversal.
Cu gaură pentru cheie, canal pentru cheie și alezaj transversal.
Cu orificiu de montare.
Cu gaură pentru cheie și canal pentru cheie.
Cu orificiu de montare și orificiu transversal.
Cu gaură pentru cheie, canal pentru cheie și alezaj transversal.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Roți de mână cu 2 spițe, din aluminiu, cu mâner cilindric, rotativ, formă A, cu orificiu de montare și gaură transversală
de la
25,08 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți de mână tip disc, din aluminiu, cu mâner cilindric, rotativ, formă B, cu orificiu de montare, canelură și gaură transversală
de la
27,08 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți de mână cu 2 spițe, din aluminiu, cu mâner cilindric, rotativ, formă C, cu orificiu de montare și canelură
de la
26,07 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți de mână cu 2 spițe, din aluminiu, cu mâner cilindric, rotativ, formă E, cu orificiu de montare
de la
24,38 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Roată de mână din aluminiu.
Mânerul cilindrului și capacul butucului din termoplastic, negru.
Axul mânerului cilindric din oțel brunat.
Șurub de prindere ISO 4027 oțel clasa de rezistență 45 H, negru.
Mânerul cilindrului și capacul butucului din termoplastic, negru.
Axul mânerului cilindric din oțel brunat.
Șurub de prindere ISO 4027 oțel clasa de rezistență 45 H, negru.
Version
Acoperit cu pulbere neagră sau argintie.
Cu orificiu de montare.
Cu gaură pentru cheie și canal pentru cheie.
Cu orificiu de montare și orificiu transversal.
Cu gaură pentru cheie, canal pentru cheie și alezaj transversal.
Cu orificiu de montare.
Cu gaură pentru cheie și canal pentru cheie.
Cu orificiu de montare și orificiu transversal.
Cu gaură pentru cheie, canal pentru cheie și alezaj transversal.
Note
Rulajul radial și axial al jantei de roată ≤ 0,4 mm.
Assembly
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate. Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unui disc de avans 07375, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate prin intermediul fusului filetat înșurubat ISO 4027.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unui disc de avans 07375, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate prin intermediul fusului filetat înșurubat ISO 4027.
Scope of delivery
Roată manuală din aluminiu.
Capac pentru butuc.
Mâner cilindric rotativ.
Știft filetat ISO 4027 (variante cu orificiu transversal).
Capac pentru butuc.
Mâner cilindric rotativ.
Știft filetat ISO 4027 (variante cu orificiu transversal).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07375 Șaibe de reglare.
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.