text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
250
D2=Fastening hole
22H7
L3=height
51
B3
6
D3
48
L1
28
T
24,8
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material
Aluminiu roată de mână cu spițe.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu spițe cu strat de acoperire din plastic.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem