Roată de mână cu 2 spițe Orificiu de montaj cu canelură aluminiu vopsit în câmp electrostatic în negru 06277-11200X20
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Sales unit
37,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
without grip
Main
material
aluminium
Main
colour
black powder-coated
D1=Outside diameter
200
D2=Fastening hole
20H7
L3=height
45
B3
6
D3
42
L1
24
T
22,8
UNSPSC Code
31162803
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
Description
Material
Aluminiu roată de mână cu spițe.
Version
Vopsit în câmp electrostatic în negru.
Jantă de roată întoarsă.
Jantă de roată întoarsă.
On request
Butuci cu locaș pătrat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.