Roată de mână cu 2 spițe Orificiu de montaj cu canelură poliamidă 06255-7130X14
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Variantă: fără canelură și cu canelură
Sales unit
27,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de mână cu 2 spițe
Version 1
Reamed hole with slot
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Materialul
componentei
poliamidă
D1=Outside diameter
129
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
52
A
51
B3
5
D3
32
D4
20
H
29
L
111
L1
20
L2
59
L4
53
T
16,3
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Roată de mână din poliamidă întărită și stabilizată.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului din oțel.
Dop central din poliamidă.
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului din oțel.
Version
Roată de mână rezistentă la ulei și grăsime, negru (RAL 9011), satinat.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului reversibil, brunat.
Bujie centrală gri (RAL 7035).
Bucșă de trecere și inserție filetată pentru mânerul cilindrului reversibil, brunat.
On request
Alte culori de dop,
variante de execuție speciale.
variante de execuție speciale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.