2-Spoke handwheel Reamed hole with slot polyamide 06255-7200X20
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Variantă: fără canelură și cu canelură
Unitatea de vânzare
55,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
folding grip
Main
material
polyamide
Component
material
polyamide
D1=Outside diameter
200
D2=Fastening hole
20H7
L3=height
69
A
80
B3
6
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
T
22,8
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Handwheel, reinforced and stabilised polyamide.
Centre caps, polyamide.
Centre bush and tapped insert for cylinder grip, steel.
Centre caps, polyamide.
Centre bush and tapped insert for cylinder grip, steel.
Version
Handwheel, oil and grease resistant, black (RAL 9011), satin finish.
Centre caps, grey (RAL 7035).
Centre bush and tapeed insert for folding grip, black oxidised.
Centre caps, grey (RAL 7035).
Centre bush and tapeed insert for folding grip, black oxidised.
On request
Other cap colours.
Special versions.
Special versions.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.