Disc handwheel reamed hole aluminium black powder-coated 06275-01200X18
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
Sales unit
33,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main
material
aluminium
Main
colour
black powder-coated
D1=Outside diameter
200
D2=Fastening hole
18H7
L3=height
46
D3
50
L1
24
UNSPSC Code
31162803
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
Description
Material
Disc handwheel in aluminium.
Version
Black, powder-coated.
Wheel rim turned.
Wheel rim turned.
On request
Hubs with square socket.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.