Disc handwheel reamed hole aluminium 06275-4080X12
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
- Mâner cilindric Duroplast, piesă axă din oțel galvanizat, cilindrul roții lustruit
Sales unit
20,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
revolving grip
Main
material
aluminium
Component
material
thermoset
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
31
D3
26
L1
16
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Disc handwheel aluminium.
Cylinder grip black thermoset PF 31-DIN 7708.
Hub galvanised steel.
Cylinder grip black thermoset PF 31-DIN 7708.
Hub galvanised steel.
Version
Wheel rim turned and polished.
Radial and axial run-out of rim < IT 12.
Radial and axial run-out of rim < IT 12.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.