Disc handwheel with centre bore stainless steel bright 06276-01-4076X00
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Material: oțel inoxidabil 1.4301
- Alte versiuni din oțel inoxidabil la cerere
Sales unit
54,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
with centre bore
Product type
revolving grip
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
76,2
L3=height
27,9
D2
9,91
D3
22,1
Grip
revolving grip
L1
17,02
L2
6,1
L4
37,9
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31162803
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
Description
Material
Stainless steel 1.4301.
Version
Turned, bright.
Hub is centre bored.
Hub is centre bored.
On request
Stainless steel 1.4401.
Stainless steel 1.4404.
Stainless steel 1.4571.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.