text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Roată de mână din aluminiu.
Mânerul cilindrului și capacul butucului din termoplastic, negru.
Axul mânerului cilindric din oțel brunat.
Șurub de prindere ISO 4027 oțel clasa de rezistență 45 H, negru.
Version
Acoperit cu pulbere neagră sau argintie.
Note
Rulajul radial și axial al jantei de roată ≤ 0,4 mm.
Assembly
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unui disc de avans 07375, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate prin intermediul fusului filetat înșurubat ISO 4027.
Scope of delivery
Roată manuală din aluminiu.
Capac pentru butuc.
Mâner cilindric rotativ.
Știft filetat ISO 4027 (variante cu orificiu transversal).
Scope of delivery
Roată manuală din aluminiu.
Capac pentru butuc.
Mâner cilindric reversibil.
Știft filetat ISO 4027 (variante cu orificiu transversal).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07375 Șaibe de reglare.
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem