Disc handwheel Reamed hole with slot aluminium 06279-1080X10
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
- Jantă lustruită
Sales unit
12,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
10H7
L3=height
30
B3
3
D3
25
L1
16
T
11,4
UNSPSC Code
31162803
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
Description
Material
Roată de mână din aluminiu.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu disc cu strat de acoperire din plastic.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.