Roată de mână cu disc Orificiu de montaj cu canelură aluminiu 06279-1250X22
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Rulajul radial și axial al jantei de roată sub gradul de toleranță ISO (IT) 12
- Jantă lustruită
Unitatea de vânzare
54,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Disc handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
250
D2=Fastening hole
22H7
L3=height
61
B3
6
D3
49
L1
28
T
24,8
UNSPSC Code
31162803
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
Roată de mână din aluminiu.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu disc cu strat de acoperire din plastic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.