text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
280
D2=Fastening hole
24H7
L3=height
38
B3
8
D3
51
L1
30
T
27,3
UNSPSC Code
31162803
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
Description

Material
Roată de mână din aluminiu.
Version
Jantă de roată întoarsă și lustruită.
On request
Butuci cu locaș pătrat sau roți de mână cu disc cu strat de acoperire din plastic.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought