{"product":{"productId":"agid.35953","price":35.63,"name":"Roți manuale cu spițe, din tablă de oțel, cu mâner cilindric rotativ, formă C, 5 spițe"},"currency":"EUR"}
- Mâner cilindric ergonomic, rotativ
- Construcție robustă, durabilă
- Ideal pentru reglări manuale de precizie
Descriere
Product description
Roata de mână este utilizată pentru poziționarea și reglarea manuală, cu precizie a arborilor și fusurilor. Varianta constructivă robustă este rezistent la șocuri și la impacturi. Mânerul cilindric cu rotire liberă, din termoplastic, asigură o senzație plăcută și o utilizare confortabilă chiar și în timpul mișcărilor mai lungi sau cu o forță intensă.
Material
Roată de mână, din oțel.
Mâner cilindric, termoplastic.
Ax de mâner cilindric, din oțel cu clasa de rezistență 5.8.
Șurub cu cap hexagonal îngropat, din oțel cu clasa de rezistență 8.8.
Mâner cilindric, termoplastic.
Ax de mâner cilindric, din oțel cu clasa de rezistență 5.8.
Șurub cu cap hexagonal îngropat, din oțel cu clasa de rezistență 8.8.
Version
Roată de mână, cu strat de acoperire prin cataforeză, negru RAL 9005.
Mâner cilindric, negru-gri RAL 7021.
Axul mânerului cilindrului, brunat.
Șurub cu cap înecat hexagonal, negru.
Mâner cilindric, negru-gri RAL 7021.
Axul mânerului cilindrului, brunat.
Șurub cu cap înecat hexagonal, negru.
Note
Forma A: 3 spițe (Ø 125 mm).
Forma B: 4 spițe (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 spițe (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Dimensiunile diametrului (D3) corespund specificațiilor DIN 950.
Forma B: 4 spițe (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 spițe (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Dimensiunile diametrului (D3) corespund specificațiilor DIN 950.
Assembly
Mânerul cilindric este atașat la roata manuală cu spițe, cu ajutorul unui șurub cu cap înecat.
Cheia hexagonală necesară nu este inclusă în pachetul de livrare.
Cheia hexagonală necesară nu este inclusă în pachetul de livrare.
Scope of delivery
Roată manuală cu spițe, din tablă de oțel.
Mâner cilindric rotativ, din oțel.
Șurub cu cap hexagonal îngropat, din oțel DIN EN ISO 10642.
Mâner cilindric rotativ, din oțel.
Șurub cu cap hexagonal îngropat, din oțel DIN EN ISO 10642.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.