text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
without transverse hole
Form
C
Form definition
reamed hole with slot
Product type
without grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
64,5
A1
5,6
B3
5
D
45
D3
25
Grip
without
H
28
L1
18,5
Size
4
T
16,3
UNSPSC Code
31162802
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
Description

Material

Corp de bază al roții de mână din termoplastic..

Butuc din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem