Roată de mână Orificiu de montaj cu canelură termoplastic gri negru 06262-108012046
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
Unitatea de vânzare
16,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Varianta 2
cu orificiu transversal
Formă
B
Tipul de formă
Gaură de montare cu canelură, cu gaură transversală
Tip de produs
fără mâner
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
gri negru
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
brunată
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
12H7
L3=înălțime
37,5
A1
2,5
B3
4
D
25
D3
19
D7
M6
Dimensiune
1
H
17,5
H2
7,5
L1
13
Mâner
fără mâner
T
13,8
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
Corp de bază al roții de mână din termoplastic..
Butuc din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.