text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
with transverse bore
Form
B
Form definition
reamed hole with slot, with transverse bore
Product type
without grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
steel
Component colour
black oxidised
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
16H7
L3=height
53
A1
4
B3
5
D
35
D3
25
D7
M6
Grip
without
H
23,5
H2
7,5
L1
18,5
Size
3
T
18,3
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
Description

Material

Corp de bază al roții de mână din termoplastic..

Butuc din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought