text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
with transverse bore
Form
A
Tipul de formă
Orificiu de racordare cu alezaj transversal
Tip de produs
fără mâner
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
stainless steel
Componenta suprafeței
lucios
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
37,5
A1
2,5
D
25
D3
19
D7
M6
H
17,5
H2
7,5
L1
13
Mâner
fără mâner
Size
1
UNSPSC Code
31162802
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
Corp de bază al roții de mână din termoplastic..

Butuc din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem