Roată de mână orificiu de montaj termoplastic black grey 06262-312514
- Element de control pentru poziționarea și reglarea arborilor și axelor
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Pentru deschiderea, închiderea și mutarea supapelor pe montaje și mașini-unelte
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
Sales unit
17,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
E
Form definition
with reamed hole
Product type
without grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey
Component
material
steel
Component
colour
black oxidised
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
53
A1
4
D
35
D3
25
Grip
without
H
23,5
L1
18,5
Size
3
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
Description
Material
Corp de bază al roții de mână din termoplastic..
Butuc din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.