text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grub screw
DIN
DIN 551
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M8
L=thread length
60
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Material
Oțel.
Version
netratat , clasa de rezistență 5.8.
Note
O conexiune fermă între știftul filetat și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Produsele LOCTITE sunt deosebit de potrivite pentru acest lucru. A se vedea 97990.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought