text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
DIN
DIN 551
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = fir
M16
L=lungimea filetului
100
UNSPSC Code
31161508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
netratat , clasa de rezistență 5.8.
Note
O conexiune fermă între știftul filetat și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Produsele LOCTITE sunt deosebit de potrivite pentru acest lucru. A se vedea 97990.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem