Șurub filetat oțel lucios 07630-20X60
- Pentru asigurarea roților dințate și a arborilor
Unitatea de vânzare
4,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
DIN
DIN 551
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = fir
M20
L=lungimea filetului
60
UNSPSC Code
31161508
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
netratat , clasa de rezistență 5.8.
Note
O conexiune fermă între știftul filetat și contrapartidă este adesea mai ieftin de produs prin lipire decât prin fixare.
Produsele LOCTITE sunt deosebit de potrivite pentru acest lucru. A se vedea 97990.
Produsele LOCTITE sunt deosebit de potrivite pentru acest lucru. A se vedea 97990.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.