text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu mufă hexagonală și pivot
DIN EN ISO
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
D1 = fir
M3
L=lungime
12
Clasa de rezistență
45 H
D2
2
L1 max.
1,75
SW
1,5
T
2
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 45 H, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem