Șurub filetat cu mufă hexagonală și pivot oțel gol (negru) 07167-08X10
- Elemente de fixare într-un inel de reglare
- Apăsare pe obiecte
- Fixarea arborilor
- Utilizare în mânerele ușilor
Unitatea de vânzare
0,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu mufă hexagonală și pivot
DIN EN ISO
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
D1 = fir
M8
L=lungime
10
Clasa de rezistență
45 H
D2
5,5
L1
max.
2,25
SW
4
T
3
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 45 H, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.