text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu mufă hexagonală și pivot
DIN EN ISO
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
D1 = fir
M8
L=lungime
50
Clasa de rezistență
45 H
D2
5,5
L1 max.
4,3
SW
4
T
5
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 45 H, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought