Șurub filetat cu mufă hexagonală și pivot oțel inoxidabil A2 lucios 07167-106X25
- Elemente de fixare într-un inel de reglare
- Apăsare pe obiecte
- Fixarea arborilor
- Utilizare în mânerele ușilor
Unitatea de vânzare
0,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu mufă hexagonală și pivot
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = fir
M6
L=lungime
25
Clasa de rezistență
70
D2
4
L1
max.
3,25
SW
3
T
3,5
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 45 H, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.