text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu mufă hexagonală și pivot
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = fir
M8
L=lungime
12
Clasa de rezistență
70
D2
5,5
L1 max.
4,3
SW
4
T
5
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel grade 45 H, bright (blackened) or electro zinc-plated.
Stainless steel A2 or stainless steel A4, bright.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought