Șurub filetat cu mufă hexagonală și pivot oțel inoxidabil A4 lucios 07167-608X20
- Elemente de fixare într-un inel de reglare
- Apăsare pe obiecte
- Fixarea arborilor
- Utilizare în mânerele ușilor
Sales unit
0,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu mufă hexagonală și pivot
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = fir
M8
L=lungime
20
Clasa de rezistență
70
D2
5,5
L1
max.
4,3
SW
4
T
5
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 45 H, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.