Șurub filetat cu mufă hexagonală și pivot oțel galvanised 07167-410X16
- Elemente de fixare într-un inel de reglare
- Apăsare pe obiecte
- Fixarea arborilor
- Utilizare în mânerele ușilor
Sales unit
0,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Thread
M10
L=Length
16
D2
7
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
L1
max.
5,3
SW
5
T
6
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
Description
Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 45 H, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2 sau A4, lucios.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.