Șurub filetat cu cupolă conică oțel negru gol (negru) 07165-205X16
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil (A 2)
Unitatea de vânzare
0,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu cupolă conică
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
Culoarea
corpului de bază
negru
D1 = fir
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
16
D2
3,5
L1
6
SW
2,5
T
2
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil (A 2).
Siguranță pentru filet din nailon.
Siguranță pentru filet din nailon.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 45 H, negru.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.