text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu cupolă conică
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
Culoarea corpului de bază
negru
D1 = fir
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
20
D2
7
L1
9
SW
5
T
6
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil (A 2).

Siguranță pentru filet din nailon.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 45 H, negru.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought