text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu cupolă conică
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = fir
M4
G= fir / pentru fir
M4
L=lungime
5
D2
2,5
SW
2
T
1,5
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel, clasa de rezistență 45 H, fără strat de acoperire (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought