Șurub filetat cu cupolă conică oțel inoxidabil lucios 07165-106X30
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil (A 2)
Sales unit
0,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu cupolă conică
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = fir
M6
G= fir / pentru fir
M6
L=lungime
30
D2
4
SW
3
T
2
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel, clasa de rezistență 45 H, fără strat de acoperire (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.