text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu cupolă conică
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
Culoarea corpului de bază
negru
D1 = fir
M4
G= fir / pentru fir
M4
L=lungime
5
D2
2,5
SW
2
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel, clasa de rezistență 45 H, fără strat de acoperire (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem