Șurub filetat cu cupolă conică oțel zincat 07165-404X16
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil (A 2)
Unitatea de vânzare
0,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu cupolă conică
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tip de produs
Șurub filetat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1 = fir
M4
G= fir / pentru fir
M4
L=lungime
16
D2
2,5
SW
2
T
1,5
Tip montaj
Locaș hexagonal
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel, clasa de rezistență 45 H, fără strat de acoperire (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.