Șurub filetat cu știft de presiune sferic oțel 07121-08X40
- Material: oțel, clasa de rezistență 5.8
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu știft de presiune sferic
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = fir
M8
L1=lungime
40
L=lungimea filetului
32,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
SW
4
UNSPSC Code
31161508
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel, clasa de rezistență 5.8.
Version
lustruit.
Note
Fusurile filetate sunt folosite pentru tensionare în legătură cu un element de presare 07142.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.