text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu știft de presiune sferic
Materialul corpului de bază
oțel
D1 = fir
M10
L1=lungime
80
L=lungimea filetului
71
D2
8
D3
6,5
L2
7,2
L3
6,3
L4
9
L5
5
SW
5
UNSPSC Code
31161508
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel, clasa de rezistență 5.8.
Version
lustruit.
Note
Fusurile filetate sunt folosite pentru tensionare în legătură cu un element de presare 07142.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem