text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Grub screw
Version 1
with hexagon socket with point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M6
L=thread length
16
D2
1,5
Grade
70
Kind of fastening
hexagon socket
SW
3
Steel code
A2
T
2
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel, clasa de rezistență 45 H, fără strat de acoperire (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Note
Pentru M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, unghiul vârfului este de 120°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem