Șurub filetat cu hexagon interior şi vârf oțel negru gol (negru) 07166-10X80
Unitatea de vânzare
1,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu hexagon interior şi vârf
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
Culoarea
corpului de bază
negru
D1 = fir
M10
L=lungimea filetului
80
Clasa de rezistență
45 H
D2
2,5
SW
5
T
6
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel, clasa de rezistență 45 H, fără strat de acoperire (negru) sau zincat.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2-70, fără strat de acoperire.
Note
Pentru M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, unghiul vârfului este de 120°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.