Șurub filetat cu ltifturi de presiune oțel 07120-12X60
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu ltifturi de presiune
DIN
similar DIN 6332
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = fir
M12
L1=lungime
60
L=lungimea filetului
50
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel: știft de presiune călit, negru.
Oțel inoxidabil: lucios.
Oțel inoxidabil: lucios.
Note
Axul de presiune al șuruburilor de fixare DIN 6332 este proiectat astfel încât să poată fi utilizat atât direct, cât și în combinație cu o piesă de presiune 07140 pentru fixare.
Drawing reference
1) Inel de siguranță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.