Grub screw with thrust point steel 07120-20X125
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
7,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu ltifturi de presiune
DIN
similar DIN 6332
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = fir
M20
L1=lungime
125
L=lungimea filetului
111
D2
15,5
D3
14,4
L2
14
L3
5,5
L5
5,6
UNSPSC Code
31161508
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
Steel or stainless steel.
Version
Steel: thrust point case-hardened, black.
Stainless steel: bright.
Stainless steel: bright.
Note
The thrust pin of the DIN 6332 grub screws is designed for direct clamping and for use together with thrust pads 07140.
Drawing reference
1) snap ring
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.