text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu ltifturi de presiune
DIN
similar DIN 6332
Materialul corpului de bază
oțel
D1 = fir
M20
L1=lungime
150
L=lungimea filetului
136
D2
15,5
D3
14,4
L2
14
L3
5,5
L5
5,6
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel: știft de presiune călit, negru.
Oțel inoxidabil: lucios.
Note
Axul de presiune al șuruburilor de fixare DIN 6332 este proiectat astfel încât să poată fi utilizat atât direct, cât și în combinație cu o piesă de presiune 07140 pentru fixare.
Drawing reference
1) Inel de siguranță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem