text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D=filet
M6
L=lungime
53,8
D1
15
D2
32
D3
14
H
20
H1
10
H2
2,5
H3
7,6
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Mâner stea: termoplastic.
Bucșă: oțel.
Șurub de fixare: oțel, clasa de rezistență 5.8.
Piesa de presiune: plastic PA 6.
Version
Mâner stea, piesa de presiune neagră.
Bucșă galvanizată, pasivată albastră.
Șurub de fixare brunat.
Note
Elementul de presiune este furnizat separat. Acesta poate fi conectat la axul filetat prin simpla apăsare a acestuia.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem