Șurub de presiune termoplastic 07143-12086
- Ax filetat cu mâner stea montat
- Ușor de montat
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
7,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust spindle
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D=Thread
M12
L=Length
86
D1
25
D2
63
D3
26
H
40
H1
21
H2
5
H3
13
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Mâner stea: termoplastic.
Bucșă: oțel.
Șurub de fixare: oțel, clasa de rezistență 5.8.
Piesa de presiune: plastic PA 6.
Bucșă: oțel.
Șurub de fixare: oțel, clasa de rezistență 5.8.
Piesa de presiune: plastic PA 6.
Version
Mâner stea, piesa de presiune neagră.
Bucșă galvanizată, pasivată albastră.
Șurub de fixare brunat.
Bucșă galvanizată, pasivată albastră.
Șurub de fixare brunat.
Note
Elementul de presiune este furnizat separat. Acesta poate fi conectat la axul filetat prin simpla apăsare a acestuia.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.