Element de presare oțel 07142-08
- Adecvat pentru știfturile filetate cu știft cu bile
- Material: oțel sau poliamidă (PA 6)
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
1,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
D1=diametrul discului
18
D2
5,9
D4
12
Dimensiune
2
H1
9
H2
3,5
L5
4,4
Potrivit pentru
știfturi filetate
M8
UNSPSC Code
31161704
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
Oțel.
Plastic PA 6.
Plastic PA 6.
Version
lustruit.
Plastic negru.
Plastic negru.
Drawing reference
1) Suprafață de presiune
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.