text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
D1=diametrul discului
25
D2
7,9
D4
18
Dimensiune
4
H1
13
H2
5
L5
6,9
Potrivit pentru știfturi filetate
M12
UNSPSC Code
31161704
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
Oțel.
Plastic PA 6.
Version
lustruit.
Plastic negru.
Drawing reference
1) Suprafață de presiune
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought