text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare
Formă
A
Materialul corpului de bază
poliamidă
D1=diametrul discului
15
D2
4,4
D4
8,6
Dimensiune
1
H1
7,6
H2
2,5
L5
3,8
Potrivit pentru știfturi filetate
M6
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Plastic PA 6.
Version
lustruit.
Plastic negru.
Drawing reference
1) Suprafață de presiune
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem