Element de presare poliamidă 07142-212
- Adecvat pentru știfturile filetate cu știft cu bile
- Material: oțel sau poliamidă (PA 6)
- Diverse modele
Unitatea de vânzare
0,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare
Formă
C
Materialul
corpului de bază
poliamidă
D1=diametrul discului
25
D2
7,9
D4
18
Dimensiune
4
H1
13
H2
5
L5
6,9
Potrivit pentru
știfturi filetate
M10, M12
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Plastic PA 6.
Plastic PA 6.
Version
lustruit.
Plastic negru.
Plastic negru.
Drawing reference
1) Suprafață de presiune
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.