Element de presare oțel 07140-08
- Se utilizează în legătură cu un știft filetat cu pivot de presare pentru tensionare
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
- Forma S: piesă de presiune cu dispozitiv de blocare, Forma T: tip constructiv jos, suprafață mare de prindere cu șaibă elastică
Unitatea de vânzare
1,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare
DIN
DIN 6311
Formă
S
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
D1=diametrul discului
16
D2
6,1
D4
12
H1
9
H2
4
T1
5
UNSPSC Code
31162800
pentru știfturi filetate cu știfturi de presiune DIN 6332
M8
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
Oțel: călit. Inel de siguranță, din oțel de arcuri.
Oțel inoxidabil: lucios. Inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Oțel inoxidabil: lucios. Inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Pentru montaj, înclinați știftul de presiune cât mai mult posibil în direcția deschiderii inelului elastic. Inelul elastic se livrează montat.
Drawing reference
Forma S: piesă de presiune cu dispozitiv de blocare,
Forma T: tip constructiv jos, suprafață mare de prindere cu șaibă elastică
1) suprafață de presiune
Forma T: tip constructiv jos, suprafață mare de prindere cu șaibă elastică
1) suprafață de presiune
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.