text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare
DIN
DIN 6311
Formă
T
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
D1=diametrul discului
25
D2
6,1
D4
12
H1
8
H2
4
T1
4,5
UNSPSC Code
31162800
pentru știfturi filetate cu știfturi de presiune DIN 6332
M8
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
Oțel: călit. Inel de siguranță, din oțel de arcuri.
Oțel inoxidabil: lucios. Inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Pentru montaj, înclinați știftul de presiune cât mai mult posibil în direcția deschiderii inelului elastic. Inelul elastic se livrează montat.
Drawing reference
Forma S: piesă de presiune cu dispozitiv de blocare,
Forma T: tip constructiv jos, suprafață mare de prindere cu șaibă elastică

1) suprafață de presiune
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem